Configuration 5 : potentiomètre motorisé gauche
Mode d'exploitation pour le traitement de la consigne fixe | Potentiomètre motorisé (non modifiable) |
Comportement de l'unité d'entraînement | Entrée digitale | Diode | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Gauche | Potentiomètre motorisé accél. | Potentiomètre motorisé décél. | Réinitialisation | ||
L'unité d'entraînement s'arrête selon la consigne de décélération t1.En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. FCB 01 Verrouillage étage de puissance est ensuite activé. | 0 | x | x | x | Allumée en jaune |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation négatif (rotation à gauche) avec la consigne de vitesse "Potentiomètre motorisé". La consigne d'accélération t1 est activée.En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 0 | 0 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation négatif (rotation à gauche) avec consigne de vitesse "Potentiomètre motorisé" croissante.La consigne de vitesse du potentiomètre motorisé peut être modifiée uniquement avec unité d'entraînement libérée. La variation de la vitesse est définie via le paramètre Accélération de la fonction de potentiomètre motorisé. | 1 | 1 | 0 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation négatif (rotation à gauche) avec consigne de vitesse "Potentiomètre motorisé" décroissante.La consigne de vitesse du potentiomètre motorisé peut être modifiée uniquement avec unité d'entraînement libérée. La variation de la vitesse est définie via le paramètre Décélération de la fonction de potentiomètre motorisé. | 1 | 0 | 1 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation négatif (rotation à gauche) avec consigne de vitesse "Potentiomètre motorisé" constante.En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. La consigne d'accélération t1 est activée. | 1 | 1 | 1 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement est à l'état de défaut. | x | x | x | x | Allumée / clignote en rouge |
L'état de défaut a été acquitté. | 0 | 0 | 0 | 1 | Allumée en jaune |
0 = Hors tension | 1 = 24 V | x = Au choix |