Configuration 3 : libération, défaut externe, commutation de consigne
Mode d'exploitation pour le traitement de la consigne fixe | Éléments de réglage mécaniques (non modifiable) |
Comportement de l'unité d'entraînement | Entrée digitale | Diode | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Libération | Défaut externe | Potentiomètre f2 | Réinitialisation | ||
L'unité d'entraînement s'arrête selon la consigne de décélération t1.En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. FCB 01 Verrouillage étage de puissance est ensuite activé. | 0 | 1 | x | x | Allumée en jaune |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation positif (rotation à droite) avec la consigne de vitesse f1.Si l'interrupteur DIP S2/2 (sélection de la consigne analogique) est sur ON, c'est la consigne de vitesse de l'entrée analogique AI1 qui est utilisée à la place de la consigne de vitesse f1. La consigne d'accélération t1 est activée.En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 1 | 0 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement tourne dans le sens de rotation positif (rotation à droite) avec la consigne de vitesse f2. La consigne d'accélération t1 est activée.En cas de désactivation du potentiomètre t1 via le réglage d'un paramètre, c'est la consigne d'accélération 1 / consigne de décélération 1 du traitement de la consigne fixe qui est activée. | 1 | 1 | 1 | x | Allumée en vert |
L'unité d'entraînement est à l'état "Défaut borne externe". | 1 | 0 | x | x | Clignote en rouge |
L'état de défaut a été acquitté. | 0 | 1 | 0 | 1 | Allumée en jaune |
0 = Hors tension | 1 = 24 V | x = Au choix |