Codification du couvercle électronique DBC..
Le tableau suivant présente la codification du couvercle électronique.
DBC | Gamme DBC = Couvercle électronique Direct Binary Communication (communication binaire directe) |
1 | Type de communication 1 = Binaire |
0 | Configuration de branchement 0 = Connecteur M12 sur le couvercle électronique (standard) |
A | Version de communication |
– |
|
0020 | Courant nominal de sortie du couvercle électronique 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | Tension de raccordement 5 = AC 500 V |
0 | Variante CEM étage de puissance 0 = Antiparasitage 1 = Exécution pour réseau IT |
3 | Mode de raccordement 3 = Triphasé |
– |
|
A | Version |
– |
|
0 | Variante d'appareil 0 = Standard |
0 | Version technologique 0 = Version technologique 0 (standard) |
0 | Niveau application 0 = Niveau application 0 (standard) |
– |
|
000 | Version MOVIKIT® 000 = Pas de module MOVIKIT® chargé d'usine |
/ |
|
B | Option de mode d'exploitation B = Pilotage du frein C = Identifiant spécifique client D = Paramétrage spécifique appareil de l'état de livraison P = Paramétrage spécifique client |