Section de câble 4.0 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE : 18127487 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
CE : 18133975 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (sans halogène) | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
UL : 18153305 | HELUKABEL® – JZ-602 | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
UL : 18153313 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| M23, bague de détrompage : noir, mâle | ||||
CE : 18127495 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, disque de codage : noir, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE : 18133983 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (sans halogène) | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, disque de codage : noir, mâle |
| Extrémité libre | ||||
UL : 18153321 | HELUKABEL® – JZ-602 | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, disque de codage : noir, mâle |
| Extrémité libre | ||||
UL : 18153348 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, disque de codage : noir, mâle |
| Extrémité libre | ||||
UL : 18166318 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, disque de codage : noir, mâle |
| M23, disque de codage : noir, femelle | ||||

