Conditions pour le montage
S'assurer que les points suivants sont respectés.
- Les indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent aux caractéristiques du réseau.
- L'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage.
- La température ambiante correspond aux indications de la notice d'exploitation et de la plaque signalétique.
- L'appareil ne doit pas être monté en présence des conditions environnantes suivantes.
- Atmosphères explosibles
- Huiles
- Acides
- Gaz
- Vapeurs
- Rayonnements
- En cas d'exécution spéciale, l'exécution de l'appareil doit être adaptée aux conditions environnantes réelles.