Fallo 31 Protección térmica del motor
Fallo: 31.1 (1F01hex | 7937dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Rotura de cable | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una ruptura de cable en el sensor del motor. | Compruebe el cableado del sensor de temperatura. | |
Fallo: 31.2 (1F02hex | 7938dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Cortocircuito | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el sensor de temperatura del motor. | Compruebe el cableado del sensor de temperatura. | |
Fallo: 31.3 (1F03hex | 7939dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el sensor de temperatura supera la temperatura máxima admisible del motor. | – Deje que el motor se enfríe. – Compruebe si el motor está sobrecargado. – Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor. | |
Fallo: 31.4 (1F04hex | 7940dec) Descripción: Modelo de temperatura motor 1 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el modelo de temperatura supera la temperatura máxima admisible del motor. | – Deje que el motor se enfríe. – Compruebe si el motor está sobrecargado. – Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor. | |
Fallo: 31.5 (1F05hex | 7941dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Protección térmica del motor 1 – Umbral de preaviso | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el sensor de temperatura ha sobrepasado el umbral de preaviso. | Compruebe si el motor está sobrecargado. | |
Fallo: 31.6 (1F06hex | 7942dec) Descripción: Modelo de temperatura motor 1 – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Protección térmica del motor 1 – Umbral de preaviso | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el modelo de temperatura ha sobrepasado el umbral de preaviso. | Compruebe si el motor está sobrecargado. | |
Fallo: 31.7 (1F07hex | 7943dec) Descripción: Modelo de temperatura UL – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor activo emitida por el modelo de temperatura UL supera la temperatura máxima admisible del motor. | Compruebe si el motor está sobrecargado. | |
Fallo: 31.8 (1F08hex | 7944dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Timeout de comunicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La comunicación con el sensor de temperatura, (p. ej., mediante MOVILINK® DDI), está averiada. | Compruebe el cableado del sensor de temperatura. | |
Fallo: 31.9 (1F09hex | 7945dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Temperatura demasiado baja | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura determinada mediante el sensor de temperatura no llegaba a superar los -50 °C. | – Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor. – Caliente el motor. | |
La conexión larga con el sensor de temperatura del motor se ha cortocircuitado. | Compruebe el cableado del sensor de temperatura. | |
Fallo: 31.11 (1F0Bhex | 7947dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Rotura de cable | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una ruptura de cable en el sensor del motor. | Compruebe el cableado del sensor de temperatura. | |
Fallo: 31.12 (1F0Chex | 7948dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Cortocircuito | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el sensor de temperatura del motor. | Compruebe el cableado del sensor de temperatura. | |
Fallo: 31.13 (1F0Dhex | 7949dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el sensor de temperatura supera la temperatura máxima admisible del motor. | – Deje que el motor se enfríe. – Compruebe si el motor está sobrecargado. – Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor. | |
Fallo: 31.14 (1F0Ehex | 7950dec) Descripción: Modelo de temperatura motor 2 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el modelo de temperatura supera la temperatura máxima admisible del motor. | – Deje que el motor se enfríe. – Compruebe si el motor está sobrecargado. – Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor. | |
Fallo: 31.15 (1F0Fhex | 7951dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sin respuesta | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el sensor de temperatura ha sobrepasado el umbral de preaviso. | Compruebe si el motor está sobrecargado. | |
Fallo: 31.16 (1F10hex | 7952dec) Descripción: Modelo de temperatura motor 2 – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sin respuesta | |
Causa | Medida | |
La temperatura del motor emitida por el modelo de temperatura ha sobrepasado el umbral de preaviso. | Compruebe si el motor está sobrecargado. | |
Fallo: 31.19 (1F13hex | 7955dec) Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Temperatura demasiado baja | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La temperatura determinada mediante el sensor de temperatura no llegaba a superar los -50 °C. | – Compruebe si se ha configurado correctamente el sensor. – Caliente el motor. | |
La conexión larga con el sensor de temperatura del motor se ha cortocircuitado. | Compruebe el cableado del sensor de temperatura. | |
Fallo: 31.50 (1F32hex | 7986dec) Descripción: Fallo en sensor de temperatura 1 | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el sensor de temperatura 1 del motor. | Observe el código de fallo del componente principal. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 31.51 (1F33hex | 7987dec) Descripción: Fallo en sensor de temperatura 2 | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el sensor de temperatura 2 del motor. | Observe el código de fallo del componente principal. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 31.52 (1F34hex | 7988dec) Descripción: Fallo en sensor de temperatura 3 | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el sensor de temperatura 3 del motor. | Observe el código de fallo del componente principal. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo. | |