Designación de modelo de MOVIMOT® flexible DBC
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad.
MMF | Familia de productos MMF = MOVIMOT® flexible |
3 | Variante 1 = Variante de unidad 1 3 = Variante de unidad 3 |
1 | Dimensiones de brida Tamaño Tapa de la electrónica 1 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 1 con o sin aletas de refrigeración 2 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 2 con o sin ventilador |
S0 | Versión de mecánica S0 = Carcasa con uniones roscadas métricas para entrada de cables S1 = Carcasa con 2 conectores enchufables Han® Q y roscas métricas |
2 | Módulo frontal 0 = Cerrado 1 = Interfaz de ingeniería M12Disponible sólo en combinación con MOVIMOT® flexible MMF3. 2 = Carcasa protectora para teclado CBG..Disponible sólo en combinación con MOVIMOT® flexible MMF3. 3 = Carcasa protectora para unidad de funcionamiento local CBG.. e interruptor de llaveDisponible sólo en combinación con MOVIMOT® flexible MMF3. 4 = Carcasa protectora con funcionamiento local integrado (interruptor de llave)No disponible con seccionador de carga R01 (interruptor de mantenimiento sin contacto de respuesta). |
– |
|
D11 | Interruptor de mantenimiento 000 = Sin elemento de conmutación D11 = Seccionador de carga con contacto de respuestaDisponible sólo en combinación con MOVIMOT® flexible MMF3. M11 = Seccionador de carga con contacto de respuesta y activación por sobrecorrienteDisponible sólo en combinación con MOVIMOT® flexible MMF3. |
– |
|
5 | Tensión de alimentación 5 = 500 V CA |
D | Variante del módulo de potencia CEM D = Filtro CEM valor límite categoría C3 (EN 61800-3) |
3 | Tipo de conexión 3 = Trifásica |
– |
|
BA | Unidad de conexión BA = Unidad de conexión binaria o AS-Interface |
CO | Digital Interface (MOVILINK® DDI) DI = Esclavo MOVILINK® DDI integrado (para motores sin Digital Interface) CO = Interfaz MOVILINK® DDI a través de cable coaxial (para motores con Digital Interface) |
0 | Versión de placa 0 = Placa de conexiones estándar |
– |
|
C | Versión C = Generación C |
/ |
|
BW1 | Opciones DSP = Inhibición electrodinámica DynaStop®Estas opciones no se pueden combinar. BES = Módulo de control de rectificador del freno BES 24 VEstas opciones no se pueden combinar. IV = Conectores enchufables en la caja de conexiones PE = Racor de compensación de presión de la electrónica BW1 = Resistencia de frenado integrada BW1 BW2 = Resistencia de frenado integrada BW2 M31 = Chapa de montaje M31 para versión MMF31Las opciones /M31 y /M32 se montan en fábrica. M32 = Chapa de montaje M32 para versión MMF32Las opciones /M31 y /M32 se monta en fábrica. EBW = Resistencia de frenado externa BW100-005La opción /EBW sólo se puede suministrar en combinación con la opción /M31 o /M32. La opción /EBW se monta y conecta en fábrica. |
/ |
|
DBC 10A | Tipo de la tapa de la electrónica DBC10A = Direct Binary Communication – Binaria |
– |
|
0020 | Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |