Fehler 10 Data-Flexibility

Fehler: 10.1 (0A01hex | 2561dec)

Beschreibung: Initialisierungsfehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Im Init-Task wurde ein Fehler festgestellt. Der Return-Code ist ungleich 0.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.2 (0A02hex | 2562dec)

Beschreibung: Unzulässiger Programmbefehl

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Im Data-Flexibility-Programm wurde ein unbekannter Programmbefehl (Illegal Opcode) festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Die Version des Softwaremoduls MOVIKIT® ist mit der aktuellen Firmware-Version des Geräts nicht kompatibel.

– Firmware-Version des Geräts gemäß Versionsübersicht in den Installationshinweisen anpassen.

oder

– Version des Softwaremoduls MOVIKIT® gemäß Versionsübersicht in den Installationshinweisen anpassen. Im Kontextmenü des Geräts Menübefehl [Version und Gerät anpassen] ausführen.

Fehler: 10.3 (0A03hex | 2563dec)

Beschreibung: Speicherzugriff fehlerhaft

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Speicherbereich wurde durch einen Array-Zugriff verletzt. Zum Beispiel eine nicht vorhandene oder nicht erlaubte Adresse wurde angesprochen.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.4 (0A04hex | 2564dec)

Beschreibung: Stack-Überlauf

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Überlauf des Data-Flexibility-Stacks wurde festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.5 (0A05hex | 2565dec)

Beschreibung: Division durch 0

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

In der Programmstelle wurde durch 0 dividiert.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.6 (0A06hex | 2566dec)

Beschreibung: Runtime-Fehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Watchdog hat einen Fehler festgestellt. Die Ausführungszeit des Programms überschreitet die zugelassene Zeit.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Die Ausführungszeit des PDI-Tasks oder PDO-Tasks überschreitet die zugelassene Zeit.

– Slicing-Mode verwenden.

– Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.7 (0A07hex | 2567dec)

Beschreibung: Rechenergebnis zu groß

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das Rechenergebnis eines Multiplikationsbefehls/Divisionsbefehls ist größer als 32 Bit.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Das Rechenergebnis eines Multiplikationsbefehls/Divisionsbefehls kann nicht in die Ergebnisvariable geschrieben werden.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.8 (0A08hex | 2568dec)

Beschreibung: Unerlaubte Verbindung

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Parameterindex, der im Init-Task mit dem Connect-Befehl verbunden werden soll, ist nicht vorhanden oder ist nicht für den Zugriff über Prozessdaten zugelassen (siehe Parameterliste).

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.9 (0A09hex | 2569dec)

Beschreibung: CRC-Fehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Prüfsumme (CRC) ist falsch. Das kann folgende Ursachen haben:

– Der Programmspeicher ist korrupt.

– Ein unerlaubter Schreibzugriff wurde auf den Programmspeicher ausgeführt.

Programm anpassen und neu laden.

Fehler: 10.10 (0A0Ahex | 2570dec)

Beschreibung: Nicht unterstützte Sollwert-Zykluszeit

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die eingestellte Sollwert-Zykluszeit wird nicht unterstützt.

Sollwert-Zykluszeit auf den Standardwert von 1 ms einstellen.

Fehler: 10.11 (0A0Bhex | 2571dec)

Beschreibung: Kein Applikationsprogramm geladen

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Es ist kein Data-Flexibility-Applikationsprogramm geladen.

– Programm laden.

oder

– Data-Flexibility deaktivieren.

Fehler: 10.12 (0A0Chex | 2572dec)

Beschreibung: Runtime-Warnung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Das Programm benötigt mehr Laufzeit als es konfiguriert wurde.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.20 (0A14hex | 2580dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Warnung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.21 (0A15hex | 2581dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Applikationshalt + Endstufensperre

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.22 (0A16hex | 2582dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Notstopp + Endstufensperre

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.23 (0A17hex | 2583dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Endstufensperre

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.24 (0A18hex | 2584dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Warnung mit Self-Reset

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.25 (0A19hex | 2585dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Applikationshalt + Endstufensperre mit Self-Reset

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.26 (0A1Ahex | 2586dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.27 (0A1Bhex | 2587dec)

Beschreibung: Applikationsfehler – Endstufensperre mit Self-Reset

 

Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt.

Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 10.99 (0A63hex | 2659dec)

Beschreibung: Unbekannter Fehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein unbekannter Fehler der Data-Flexibility wurde festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.