Synchronmotoren im Regelverfahren CFC

Technisch handelt es sich um Synchronmotoren mit Permanentmagneten auf dem Läufer und einem angebauten Feedback-System. Der Synchronmotor hat ein kleineres Massenträgheitsmoment als ein Asynchronmotor. Deshalb sind diese Motoren für drehzahldynamische Anwendungen optimal geeignet.

Projektieren Sie die Maximaldrehzahl nicht höher als die Bemessungsdrehzahl des Motors.

SEW-EURODRIVE empfiehlt bei folgenden Motoren eine PWM-Frequenz von 8 kHz oder 16 kHz:

  • CMP40/..50/..63 bei Drehzahlen oberhalb 4500 min-1
  • CMP71/..80/..100 bei Drehzahlen oberhalb 3000 min-1
  • CM3C63/..71/..80/..100 bei Drehzahlen oberhalb 3000 min-1

SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz der folgenden Temperatursensoren:

  • KTY84-130 (Bezeichnung SEW-EURODRIVE: KY)
  • Pt1000 (Bezeichnung SEW-EURODRIVE: PK)