计算

  1. 确定负载持续率
    • 负载持续率ED = 制动时间/循环时间
    • 负载持续率ED = (7 s/28 s) × 100% = 25%
  2. 选择制动电阻时,注意变频器和制动电阻的分配关系,参见“技术数据” > “制动电阻”一章。> 分配中的降额。
  3. 确定过载系数
  4. 根据相应的图表确定过载系数,比如确定负载持续率ED为25%时的扁形制动电阻的过载系数。
    • 过载系数 = 3.0
  5. 计算100% ED时的制动功率
    • 制动功率100% ED = 平均制动功率/过载系数
    • ED为100%时的制动功率 = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
    • 100% ED时的制动电阻制动功率必须≥ 0.133 kW。
  6. 选择制动电阻
    • 允许的最小制动电阻值 = 100 Ω,参见“技术数据” > 制动电阻BW../BW..-T一章。
    • 选择的制动电阻: BW100-005/K1.5
    • 电阻值RBW = 100 Ω
    • 峰值制动功率:1.8 kW
    • 100% ED时的负载能力:0.2 kW