电机,规格为1的电子设备盖板,转速等级2000 min-1

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

电子设备盖板
额定输出电流

I额定_变频器

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

额定功率

P额定

0.75 kW

0.94 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

额定扭矩

M额定

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

最大扭矩

M最大

10.9 Nm

13.6 Nm

17.2 Nm

21.1 Nm

23.8 Nm

26.4 Nm

额定转速

n额定

2000 min-1

转速调整范围

无编码器

1:40

带编码器

1:2000

电机额定电流

I电机

2 A

2.5 A

3.2 A

4 A

4 A

4.5 A

电机效率

η

89.1 %

90.0 %

90.4 %

88.2 %

88.3 %

88.7 %

额定功率损耗

P损耗

85.7 W

98.4 W

119.9 W

194.1 W

207.9 W

224.6 W

制动器类型

 

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

惯性矩

无制动器

J电机

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

25.2

10-4kgm2

25.2

10-4kgm2

带制动器

J制动电机

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

30

10-4kgm2

30

10-4kgm2

质量

 

无制动器

 

14.19 kg

14.19 kg

14.19 kg

14.64 kg

17.03 kg

17.03 kg

带制动器

 

22.87 kg

22.87 kg

22.87 kg

23.32 kg

25.71 kg

25.71 kg