Introdução
As descrições a seguir das subfunções de segurança são baseadas na descrição de acordo com a norma EN 61800-5-2. Mais informações sobre como a subfunção de segurança deve ser implementada e parametrizada no opcional de segurança podem ser encontradas no capítulo "Parametrização das subfunções de segurança".
A tabela a seguir mostra a disponibilidade das funções do componente de segurança descritas posteriormente, dependendo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A utilizado:
Opcional de segurança CS..A | Subfunção de segurança | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parada | Movimento | |||||||||||
STO | SS1-t | SS1-r | SS2-t | SS2-r | SOS | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | SLA | |
apenas com encoder FS | ||||||||||||
sem CS..A | ✔ | ✔Com controle adequado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSB51A | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSL51A | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |