Ativação da função

ATENÇÃO

Perigo devido à queda de cargas.
Morte ou ferimentos graves.
  • Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda.
  • Bloquear a função da seguinte maneira:
    • Bloquear a função com o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação = "0" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída).

Com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01", é possível liberar o freio/desativar DynaStop® através de um sinal de controle (entrada digital ou bit de dados do processo) quando o estágio de saída está desativado. Isso permite, por exemplo, mover cargas livremente em um transportador horizontal.

Primeiro, realizar as seguintes configurações:

  1. Liberação da função:
    Ativar a função com o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio dos estágios de saída > "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação" = "1" [1].
  2. Configuração do sinal de controle:
    • Controle através da entrada digital
      Atribuir uma entrada digital com a função "No bloqueio do estágio de saída Liberar freio/Desativar DynaStop®" [2].
    • Controle através do bit de dados do processo (não disponível em versões DBC)
      Usar o bit de controle "Abrir freio" da palavra de comando MOVIKIT® para Liberar o freio/Desativar a DynaStop® no FCB01.
      Outras informações encontram-se na respectiva documentação do MOVIKIT®.

Com o sinal de controle definido, é possível abrir o freio/desativar DynaStop® com o bloco de função FCB01 ativo.