Seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® performance

A seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® performance é realizada de acordo com os seguintes itens:

  1. Seleção de um tamanho de redutor adequado
    (Especificação: redutor de engrenagens cônicas)
    • Requisito: O torque máximo de saída do redutor deve ser maior que o maior torque de aplicação necessário: Ma max ≥ Mmax.
    • Com base nos cálculos da aplicação, levando em consideração o rendimento, um torque máximo de aplicação na partida (primeiro percurso) de Mmax = 145 Nm
    • Resultado: Os redutores de engrenagens cônicas de tamanho K.37 atendem a esse requisito.
  2. Seleção da redução com rotação de saída adequado:
    • Requisito: Com base nos cálculos da aplicação, a rotação máxima de saída necessária é nmax = 50 min-1.
    • Para uma faixa de ajuste maior e rendimento otimizado, a rotação de saída exigida deve ser atingida, na medida do possível, exatamente na rotação de entrada de ne = nN = 2.000 min-1 (rotação nominal do motor).
    • Resultado: Como a redução ideal
      não existe para o redutor selecionado, a próxima menor redução disponível = 37.97 é selecionada.
    • As forças radiais externas no eixo do redutor não ocorrem neste exemplo.
  3. Seleção do motor adequado:
    • Requisito: Selecionar uma combinação de motor/conversor que possa alimentar pelo menos na parte superior.
    • Resultado: Selecionar o motor CM3C80S/D.. com o conversor 2.0 A atribuído na tabela a seguir.

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Tampa de controle (conversor)

0020

0025

0032

0040

0040

0055

Corrente nominal de saída da tampa de controle

IN_
Conversor

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

Potência nominal

PN

0.754 kW

0.942 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

Torque nominal

MN

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

300%

300%

300%

300%

300%

300%

  1. Verificação de outros tópicos:
    • Capacidade de montagem da combinação selecionada de motor/redutor
  2. Verificação da faixa de ajuste:
    • Faixa de ajuste da aplicação
    • A faixa de ajuste da rotação de 1:40 é, portanto, suficiente. O opcional do encoder não precisa ser selecionado. na em ne = 50 min-1
  3. Verificação térmica da unidade de acionamento MOVIMOT® performance
    • Requisito: Para que não se verifiquem problemas térmicos, o requisito de torque efetivo da aplicação deve ser inferior ao torque de saída contínuo da unidade de acionamento MOVIMOT® performance.
    • O requisito de torque efetivo (incluindo o rendimento da aplicação) é de 45.1 Nm, o que corresponde a um requisito de torque de no eixo do motor.
    • A combinação de motor/conversor CM3C80S/ D.. selecionada com o conversor de 2.0 A atribuído possui um torque nominal de 3.6 Nm.
    • Resultado: Os requisitos são atendidos.
  4. Verificação de outros tópicos:
    • Redução devido ao aumento da temperatura ambiente
    • Redução devido à altitude de instalação
  5. Verificação da resistência de frenagem
    • Cálculo da potência regenerativa calculada com desaceleração: