Denominação do tipo MOVIMOT® performance DSI

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de acionamento.

KAF

Tipo 1. Redutor

KAF = redutor (+ versão)

127

Tamanho 1. Redutor

R

Tipo 2. Redutor

R = redutor primário

87

Tamanho 2. Redutor

CM3C

Linha de produtos

CM3C = servomotor síncrono

80

Tamanho

80 com tampa de controle do tamanho 1

100 com tampa de controle do tamanho 2

S

Comprimento de construção

S = Small

M = Medium

LM = Long Medium (para tamanho 2)

-

K

Versão do eixo

K = com chaveta

N = sem chaveta

P = eixo pinhão de saída

/

BZ

Freio/inibição

BZ = freio BZ

/

HR

Alívio manual do freio

HR = alívio manual do freio

/

 

DI

Integração do motor digital

DI = Digital Interface

/

 

DSI

Variante de comunicação

DSI = Direct Systembus Installation

/

 

AZ2Z

Opcional

IV = conector na caixa de ligação

PK = sensor de temperatura

AZ2Z = encoder de múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI

EZ2Z = encoder de volta única com conexão MOVILINK® DDI

PE = união roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico

BW1 = resistência de frenagem integrada BW1

BW2 = resistência de frenagem integrada BW2

DSP = inibição eletrodinâmica DynaStop®