Motor, tampa de controle do tamanho 1, classe de rotação 1.000 min-1

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

Corrente nominal de saída
Tampa de controle

IN_conversor

2.0 A

2.5 A

3.2 A

Potência nominal

PN

0.74 kW

0.92 kW

1.05 kW

Torque nominal

MN

7.1 Nm

8.8 Nm

10.0 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

300%

Rotação nominal

nN

1.000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:40

com encoder

1:1000

Corrente nominal do motor

IMot

2.0 A

2.5 A

2.9 A

Grau de rendimento do motor

η

84.9%

85.9%

83.7.4%

Potência nominal dissipada

PV

129.4 W

148.7 W

201.3 W

Tipo de freio

 

BZ3

BZ3

BZ3

Inércia da massa

sem freio

JMot

17.6

10-4 kgm2

17.6

10-4 kgm2

17.6

10-4 kgm2

com freio

JBMot

22.4

10-4 kgm2

22.4

10-4 kgm2

22.4

10-4 kgm2

Peso

 

sem freio

 

14.19 kg

14.19 kg

14.19 kg

com freio

 

22.87 kg

22.87 kg

22.87 kg