Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Kabelquerschnitt 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® performance DSI
Sprache
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
Anschlusskabel