基于旋转磁场频率的降额

指定的变频器额定输出电流I额定是指有效值。必须关注功率半导体上负载提高的情况,尤其是在旋转磁场缓慢和静止的情况。当旋转磁场静止时,直流电流动,该直流电取决于相位可等于正弦电流的峰值。

特别重要的是,关注 < 3 Hz的输出频率f输出。

下面的特性曲线显示了不同电子设备盖板的输出频率f输出所需的降额:

电子设备盖板尺寸1,
I额定 ≤ 4.0 A

[1]

在尽可能低的PWM频率下的连续输出电流I连续

[2]

受时间限制的过载电流在SEW-Workbench中对过载电流进行项目设计。

电子设备盖板尺寸1,
I额定 = 5.5 A

[1]

在尽可能低的PWM频率下的连续输出电流I连续

[2]

受时间限制的过载电流在SEW-Workbench中对过载电流进行项目设计。

电子设备盖板尺寸2,
I额定 ≤ 9.5 A

[1]

在尽可能低的PWM频率下的连续输出电流I连续

[2]

受时间限制的过载电流在SEW-Workbench中对过载电流进行项目设计。

电子设备盖板尺寸2,
I额定 = 12.5 A

[1]

在尽可能低的PWM频率下的连续输出电流I连续

[2]

受时间限制的过载电流在SEW-Workbench中对过载电流进行项目设计。

电子设备盖板尺寸2,
I额定 = 16.0 A

[1]

在尽可能低的PWM频率下的连续输出电流I连续

[2]

受时间限制的过载电流在SEW-Workbench中对过载电流进行项目设计。

 

注意MMF.1..规格输出端一章中说明的设备过载容量。