调试的概述

  • 如果设备已连接制动器,则必须在 [功能] > [驱动功能] 下的MOVISUITE®参数树中选择功能模块FCB 01输出级禁用。在FCB 01输出级禁用中,必须将参数在STO时关闭制动器设置为“开”。
  • 以下章节介绍了安全选件MOVISAFE® CS..A和安全子功能的附加调试过程。
  • 注意安装和运行MOVISUITE®的前提条件。
  • 2.10及以上版本的MOVISUITE®均支持安全选件CSB51A。
  • 2.30及以上版本的MOVISUITE®均支持安全选件CSL51A。
  • 安全选件CSS..A由固件版本5.1及以上的安全选件、版本11.0及以上的基本单元固件和版本2.50及以上的MOVISUITE®支持。
  • 配MOVILINK® DDI的安全编码器EK0Z和AK0Z从固件版本6.0x起由安全选件支持,从固件版本12.0起由基本单元支持,从固件版本2.60起由MOVISUITE®支持。
  • CIP Safety™安全协议由固件版本4.01及以上的安全选件、版本9.0及以上的基本单元固件和版本2.30及以上的MOVISUITE®支持。
  • 对于安全子功能SS1-r、SS2-r、SS2-t、SOS、SDI、SLS、SSM、SSR、SLA和SLI,需要安全编码器。
  • 注意不要同时使用系统中的MOVISAFE® F协议编辑器和参数设定工具Assist CS..。所使用的参数设定工具只能打开一次。
  • 如果要运行多个具备相同参数设定的相同类型的设备,则可以通过“导入/导出”功能对设备进行参数设定。注意,为此必须取下各个设备。
  • 所有可设置的参数值都有最小值和最大值限制。将鼠标悬停在相应参数上,即可在MOVISUITE®中查看极限值。