电缆截面2.5 mm2

用于AC 400 V和STO信号和以太网的PSC接头 (OUT)

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28150791

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/黄色,公头

 

M23,编码环:灰色/黄色,母头

CE/UL:

28150805

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/黄色,公头

 

裸露

CE/UL:

28150864

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/黄色,公头

 

M23,编码环:灰色/黄色,母头

CE/UL:

28150872

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/黄色,公头

 

裸露