M25电缆进线

下图显示了可能的插接头位置:

电缆套管位置取决于分散式变频器的位置。

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X1203_1

黑色

AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。

X、2或3

  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1203_2

黑色

AC 400 V接头

X、2或3

  • X2326
  • X2327
  • X2392

X1206

-

AC 400 V接头 (IN)

X、2或3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1207

黑色

AC 400 V接头

X、2或3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1216

黑色/绿色

PA混合接头 (IN)插接头X1216也可以单独订购(即无插接头X2327)。

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X、2或3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X2327

黑色/绿色

混合连接PA (OUT)

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X、2或3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2392

X1217

-

混合连接PA (IN)

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X、2或3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1292

X1121

灰色/绿色

PAC混合接头 (IN)插接头X1121也可以单独订购(即无插接头X2326)。

AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网

X、2或3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2326

灰色/绿色

PAC混合接头 (OUT)

AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网

X、2或3

  • X1203_2
  • X2327
  • X2392

X1292

灰色/黄色

PSC混合接头 (IN)

AC 400 V、STO和以太网

3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217

X2392

灰色/黄色

PSC混合接头 (OUT)

AC 400 V、STO以太网

3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328