电缆截面4.0 mm2

用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28129334

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

4.0 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:黑色/绿色

 

M23,母头,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28114434

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

4.0 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:黑色/绿色

 

裸露

CE/UL:

28114418

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

4.0 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:黑色/绿色

 

M23,母头,编码环:黑色/绿色

CE/UL:

28114450

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

4.0 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:黑色/绿色

 

裸露