故障信息与可参数化设置的反应
下表显示了故障信息及可参数设定的反应:
故障 | 说明 | 索引编号 | 可能的故障反应 |
|---|---|---|---|
散热片过热 - 预警 | 在此可设置设备对于超出散热片负载的预警阈值(索引8336.1)应做出何种反应。 | 8622.2 |
|
定位位置偏差 | 在此可设置设备对于位置偏差(超出位置偏差窗口,索引8509.4)应做出何种反应。 | 8622.3 |
|
电源相位故障 | 在此可以设置设备应如何响应电源相位故障。 | 8622.4 |
|
外部故障 | 在此可设置设备对于外部故障(例如通过端子或控制字触发)应做出何种反应。 | 8622.5 |
|
现场总线 - 超时 | 通过此处确定设备对于总线系统上过程数据超时(超时时间)如何反应。 | 8622.6 |
|
外部同步 | 在此可设置设备对于外部同步损失应做出何种反应。 | 8622.7 |
|
电机温度预警 - 当前参数组 | 当前参数组电机温度 - 预警。 | 8442.5 |
|
机电负载率 - 预警 | 在此可设置设备对于超出机电负载的预警阈值(索引8336.2)应做出何种反应。 | 8622.10 |
|
硬件限位开关 - 当前参数组 |
| 8572.1 |
|
软件限位开关 - 当前参数组 |
| 8572.2 |
|
编码器 - 警告 | 在此可设置设备对于编码器警告应做出何种反应。 | 8622.13 |
|
编码器 - 故障 | 在此可设置设备对于编码器故障应做出何种反应。 | 8622.14 |
|
应用程序Heartbeat功能超时 (只针对DSI规格) | 在此可设置设备对于应用程序心跳超时应做出何种反应。 | 8622.21 |
|
制动器电源中的故障反应 | 可以在此设置设备在缺失适用于24 V制动控制装置 /BES(选配)的电源时应如何反应。 | 8622.26 |
|