Câbles de raccordement
Informations complémentaires
Section de câble 1,5 mm2
Section de câble 2.5 mm2
Section de câble 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® performance DFC
Langue
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Accueil
Installation électrique
Affectation des broches des connecteurs optionnels
X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
Câbles de raccordement