Fehler 10 Data-Flexibility
Fehler: 10.1 (0A01hex | 2561dec) Beschreibung: Initialisierungsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Init-Task wurde ein Fehler festgestellt. Der Return-Code ist ungleich 0. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.2 (0A02hex | 2562dec) Beschreibung: Unzulässiger Programmbefehl | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Data-Flexibility-Programm wurde ein unbekannter Programmbefehl (Illegal Opcode) festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die Version des Softwaremoduls MOVIKIT® ist mit der aktuellen Firmware-Version des Geräts nicht kompatibel. | – Firmware-Version des Geräts gemäß Versionsübersicht in den Installationshinweisen anpassen. oder – Version des Softwaremoduls MOVIKIT® gemäß Versionsübersicht in den Installationshinweisen anpassen. Im Kontextmenü des Geräts Menübefehl [Version und Gerät anpassen] ausführen. | |
Fehler: 10.3 (0A03hex | 2563dec) Beschreibung: Speicherzugriff fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Speicherbereich wurde durch einen Array-Zugriff verletzt. Zum Beispiel eine nicht vorhandene oder nicht erlaubte Adresse wurde angesprochen. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.4 (0A04hex | 2564dec) Beschreibung: Stack-Überlauf | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Überlauf des Data-Flexibility-Stacks wurde festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.5 (0A05hex | 2565dec) Beschreibung: Division durch 0 | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Programmstelle wurde durch 0 dividiert. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.6 (0A06hex | 2566dec) Beschreibung: Runtime-Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Watchdog hat einen Fehler festgestellt. Die Ausführungszeit des Programms überschreitet die zugelassene Zeit. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die Ausführungszeit des PDI-Tasks oder PDO-Tasks überschreitet die zugelassene Zeit. | – Slicing-Mode verwenden. – Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.7 (0A07hex | 2567dec) Beschreibung: Rechenergebnis zu groß | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Rechenergebnis eines Multiplikationsbefehls/Divisionsbefehls ist größer als 32 Bit. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Das Rechenergebnis eines Multiplikationsbefehls/Divisionsbefehls kann nicht in die Ergebnisvariable geschrieben werden. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.8 (0A08hex | 2568dec) Beschreibung: Unerlaubte Verbindung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Parameterindex, der im Init-Task mit dem Connect-Befehl verbunden werden soll, ist nicht vorhanden oder ist nicht für den Zugriff über Prozessdaten zugelassen (siehe Parameterliste). | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.9 (0A09hex | 2569dec) Beschreibung: CRC-Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Prüfsumme (CRC) ist falsch. Das kann folgende Ursachen haben: – Der Programmspeicher ist korrupt. – Ein unerlaubter Schreibzugriff wurde auf den Programmspeicher ausgeführt. | Programm anpassen und neu laden. | |
Fehler: 10.10 (0A0Ahex | 2570dec) Beschreibung: Nicht unterstützte Sollwert-Zykluszeit | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die eingestellte Sollwert-Zykluszeit wird nicht unterstützt. | Sollwert-Zykluszeit auf den Standardwert von 1 ms einstellen. | |
Fehler: 10.11 (0A0Bhex | 2571dec) Beschreibung: Kein Applikationsprogramm geladen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist kein Data-Flexibility-Applikationsprogramm geladen. | – Programm laden. oder – Data-Flexibility deaktivieren. | |
Fehler: 10.12 (0A0Chex | 2572dec) Beschreibung: Runtime-Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Programm benötigt mehr Laufzeit als es konfiguriert wurde. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.20 (0A14hex | 2580dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.21 (0A15hex | 2581dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Applikationshalt + Endstufensperre | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.22 (0A16hex | 2582dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Notstopp + Endstufensperre | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.23 (0A17hex | 2583dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Endstufensperre | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.24 (0A18hex | 2584dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Warnung mit Self-Reset | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.25 (0A19hex | 2585dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Applikationshalt + Endstufensperre mit Self-Reset | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.26 (0A1Ahex | 2586dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.27 (0A1Bhex | 2587dec) Beschreibung: Applikationsfehler – Endstufensperre mit Self-Reset | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Applikationsprogramm wurde ein Fehler festgestellt. | Programm prüfen. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 10.99 (0A63hex | 2659dec) Beschreibung: Unbekannter Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein unbekannter Fehler der Data-Flexibility wurde festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |