Anschluss der Kabel mit offenem Ende

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28172558

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

Schwarz
1.5 mm2

1

unkonfektioniert

Anschluss Bremswiderstand +

BW+

1

-

-

unkonfektioniert

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Res.

2

Schwarz
1.5 mm2

2

unkonfektioniert

Anschluss Bremswiderstand -

BW-

3

Grün/Gelb
1.5 mm2

-

unkonfektioniert

Anschluss Schutzleiter

PE

4