Prozessausgangsdaten

Byte

Bit

Name

Wert

Beschreibung

0

0

STO

0

STO aktivieren.

1

STO deaktivieren.

1

SLI Schrittfreigabe

0

Sperrung der Schrittbewegung.

1

Freigabe eines Schritts.

Bei Flanke 0 → 1 wird der aktuelle Positionswert als Referenzwert gespeichert.

2

Reserve

3

Reserve

 

 

4

Muting

0

Muting Geberfehler deaktivieren.

1

Muting Geberfehler aktivieren.

5

Testmodus aktiv

0

Testmodus deaktivieren.

1

Testmodus aktivieren.

6

Entriegelung -F-DI

0

Keine Quittierung.

 

1

Quittierung der verriegelten F-DI (Flanke 0 → 1).

7

Fehlerquittierung

0

Keine Quittierung.

1

Quittierung Fehler (Flanke 0 → 1).

1

 

0

Reserve

 

 

1

Reserve

2

Reserve

 

 

3

Reserve

 

 

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Reserve

 

 

7

Reserve

2

0

Reserve

1

Reserve

2

SSx1

0

SSx1 aktivieren.

1

SSx1 deaktivieren.

3

SSx2

0

SSx2 aktivieren.

1

SSx2 deaktivieren.

4

SDI1

0

SDI1 aktivieren.

1

SDI1 deaktivieren.

5

SDI2

0

SDI2 aktivieren.

1

SDI2 deaktivieren.

6

SLI1

0

SLI1 aktivieren.

1

SLI1 deaktivieren.

7

SLI2

0

SLI2 aktivieren.

1

SLI2 deaktivieren.

3

0

SLS1

0

SLS1 aktivieren.

1

SLS1 deaktivieren.

1

SLS2

0

SLS2 aktivieren.

1

SLS2 deaktivieren.

2

SLS3

0

SLS3 aktivieren.

1

SLS3 deaktivieren.

3

SLS4

0

SLS4 aktivieren.

1

SLS4 deaktivieren.

4

SSR1

0

SSR1 aktivieren.

1

SSR1 deaktivieren.

5

SSR2

0

SSR2 aktivieren.

1

SSR2 deaktivieren.

6

Reserve

 

 

7

Reserve

 

 

4

0

Reserve

1

Reserve

2

Reserve

 

 

3

Reserve

 

 

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Reserve

 

 

7

Reserve