F-Peripherie-Datenbaustein der Sicherheitsoption

Zu jeder Sicherheitsoption wird beim Übersetzen im Konfigurations-Tool (HW-Konfig) automatisch ein F-Peripherie-Datenbaustein (DB) erzeugt. Der F-Peripherie-DB bietet dem Anwender eine Schnittstelle, über die er im Sicherheitsprogramm Variablen auswerten oder steuern kann.

Der symbolische Name wird aus dem festen Präfix "F", der Anfangsadresse der F‑Peripherie und dem in der Konfiguration in den Objekteigenschaften zur F-Peripherie eingetragenen Namen gebildet (Beispiel: F00008_198).

Die folgende Tabelle zeigt den F-Peripherie-DB der Sicherheitsoption:

Adresse

Symbolischer Name

(Variable)

Datentyp

Funktion

Vorbesetzung

Variablen, die der Anwender steuern kann.

DBX0.0

"F00008_198"

(PASS_ON)

BOOL

1: Passivierung aktivieren

0

DBX0.1

"F00008_198"

(ACK_NEC)

BOOL

1: Quittierung für Wiedereingliederung der Sicherheitsoption erforderlich

1

DBX0.2

"F00008_198"

(ACK_REI)

BOOL

1: Quittierung für Wiedereingliederung

0

DBX0.3

"F00008_198"

(IPAR_EN)

BOOL

Variable zur Umparametrierung (wird nicht von der Sicherheitsoption unterstützt)

0

Variablen, die der Anwender einlesen kann.

DBX2.0

"F00008_198"

(PASS-OUT)

BOOL

Passivierung durchführen

1

DBX2.1

"F00008_198"

(QBAD)

BOOL

1: Ersatzwerte werden ausgegeben

1

DBX2.2

"F00008_198"

(ACK_REQ)

BOOL

1: Quittierungsanforderung für Wiedereingliederung

0

DBX2.3

"F00008_198"

(IPAR_OK)

BOOL

Variable zur Umparametrierung (wird nicht von der Sicherheitsoption unterstützt)

0

DBB3

"F00008_198"

(DIAG)

BYTE

Serviceinformation

–

PASS_ON

Mit der Variable PASS_ON können Sie eine Passivierung der Sicherheitsoption aktivieren. So lange PASS_ON = 1 ist, erfolgt eine Passivierung der F-Peripherie.

ACK_NEC

Nach Behebung eines Fehlers erfolgt die Wiedereingliederung der Sicherheitsoption abhängig von der Einstellung der Variable ACK_NEC.

  • ACK_NEC = 0: Es erfolgt eine automatische Wiedereingliederung.
  • ACK_NEC = 1: Es erfolgt eine Wiedereingliederung durch eine Anwenderquittierung.

WARNUNG

Unerlaubte Parametrierung der Variable ACK_NEC = 0.
Tod oder schwere Verletzungen
  • Die Parametrierung der Variable ACK_NEC = 0 ist nur dann erlaubt, wenn sicherheitstechnisch eine automatische Wiedereingliederung für den betreffenden Prozess zulässig ist.
  • Prüfen Sie, ob eine automatische Wiedereingliederung für den betreffenden Prozess zulässig ist.

ACK_REI

Für eine Wiedereingliederung der Sicherheitsoption ist nach Behebung des Fehlers eine Anwenderquittierung mit positiver Flanke an der Variable ACK_REI erforderlich. Eine Quittierung ist erst möglich, wenn die Variable ACK_REQ = 1 ist.

ACK_REQ

Das F-Steuerungssystem setzt ACK_REQ = 1, sobald alle Fehler im Datenaustausch mit der Sicherheitsoption behoben sind. Nach erfolgreicher Quittierung wird ACK_REQ vom F-Steuerungssystem auf 0 gesetzt.

PASS_OUT

Die Variable PASS_OUT zeigt an, ob eine Passivierung der Sicherheitsoption vorliegt. Ersatzwerte werden ausgegeben.

QBAD

Fehler im Datenaustausch mit der Sicherheitsoption. Zeigt an, dass eine Passivierung vorliegt. Ersatzwerte werden ausgegeben.

DIAG

Über die Variable DIAG wird eine nicht fehlersichere Information über aufgetretene Fehler im F-Steuerungssystem für Servicezwecke zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch des F-Steuerungssystems.