Kabelquerschnitt 2,5 mm2

Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28129296

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

M23, male,
Codier-Ring: grau/grün

 

M23, female, Codier-Ring: grau/grün

CE/UL:

28127544

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

offen

M23, female, Codier-Ring: grau/grün

CE/UL:

28113845

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/grün, male

 

M23, Codier-Ring: grau/grün, female

CE/UL:

28127528

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

offen

M23, female, Codier-Ring: grau/grün