Kabelquerschnitt 1.5 mm2

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE:

18180094

HELUKABEL® JZ-600

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: schwarz, male

 

Offen