Irregularidade 31 Proteção do motor térmica
Irregularidade: 31.1 (1F01hex | 7937dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Ruptura do fio | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Uma ruptura do fio foi detectada no sensor de temperatura do motor. | Verificar instalação do sensor de temperatura. | |
Irregularidade: 31.2 (1F02hex | 7938dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Curto-circuito | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura do motor. | Verificar instalação do sensor de temperatura. | |
Irregularidade: 31.3 (1F03hex | 7939dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor, que foi determinada através do sensor de temperatura, excede a temperatura máxima permitida do motor. | – Deixar o motor resfriar. – Verificar se o motor está sobrecarregado. – Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado. | |
Irregularidade: 31.4 (1F04hex | 7940dec) Descrição: modelo de temperatura Motor 1 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor, que foi determinada usando o modelo de temperatura, excede a temperatura máxima permitida do motor. | – Deixar o motor resfriar. – Verificar se o motor está sobrecarregado. – Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado. | |
Irregularidade: 31.5 (1F05hex | 7941dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Pré-aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: proteção do motor térmico 1 – Nível de pré-aviso | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor determinada pelo sensor de temperatura ultrapassou o limite de pré-aviso. | Verificar se o motor está sobrecarregado. | |
Irregularidade: 31.6 (1F06hex | 7942dec) Descrição: modelo de temperatura Motor 1 – Pré-aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: proteção do motor térmico 1 – Nível de pré-aviso | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor, que foi determinada através do modelo do motor, excedeu o limite de pré-aviso. | Verificar se o motor está sobrecarregado. | |
Irregularidade: 31.7 (1F07hex | 7943dec) Descrição: modelo de temperatura UL – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor ativo, que foi determinada usando o modelo de temperatura UL, excede a temperatura máxima permitida do motor. | Verificar se o motor está sobrecarregado. | |
Irregularidade: 31.8 (1F08hex | 7944dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Timeout Comunicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A comunicação com o sensor de temperatura (por ex., via MOVILINK® DDI) foi interrompida. | Verificar instalação do sensor de temperatura. | |
Irregularidade: 31.9 (1F09hex | 7945dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Temperatura muito baixa | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura determinada pelo sensor de temperatura caiu abaixo de -50 °C. | – Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado. – Aquecer o motor. | |
A conexão longa com o sensor de temperatura do motor sofreu curto-circuito. | Verificar instalação do sensor de temperatura. | |
Irregularidade: 31.11 (1F0Bhex | 7947dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 2 – Ruptura do fio | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Uma ruptura do fio foi detectada no sensor de temperatura do motor. | Verificar instalação do sensor de temperatura. | |
Irregularidade: 31.12 (1F0Chex | 7948dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 2 – Curto-circuito | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura do motor. | Verificar instalação do sensor de temperatura. | |
Irregularidade: 31.13 (1F0Dhex | 7949dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 2 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor, que foi determinada através do sensor de temperatura, excede a temperatura máxima permitida do motor. | – Deixar o motor resfriar. – Verificar se o motor está sobrecarregado. – Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado. | |
Irregularidade: 31.14 (1F0Ehex | 7950dec) Descrição: modelo de temperatura Motor 2 – Sobretemperatura | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor, que foi determinada usando o modelo de temperatura, excede a temperatura máxima permitida do motor. | – Deixar o motor resfriar. – Verificar se o motor está sobrecarregado. – Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado. | |
Irregularidade: 31.15 (1F0Fhex | 7951dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 2 – Pré-aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor determinada pelo sensor de temperatura ultrapassou o limite de pré-aviso. | Verificar se o motor está sobrecarregado. | |
Irregularidade: 31.16 (1F10hex | 7952dec) Descrição: modelo de temperatura Motor 2 – Pré-aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
A temperatura do motor, que foi determinada através do modelo do motor, excedeu o limite de pré-aviso. | Verificar se o motor está sobrecarregado. | |
Irregularidade: 31.19 (1F13hex | 7955dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 2 – Temperatura muito baixa | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura determinada pelo sensor de temperatura caiu abaixo de -50 °C. | – Verificar se o sensor de temperatura correto foi configurado. – Aquecer o motor. | |
A conexão longa com o sensor de temperatura do motor sofreu curto-circuito. | Verificar instalação do sensor de temperatura. | |
Irregularidade: 31.50 (1F32hex | 7986dec) Descrição: irregularidade no sensor de temperatura 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no sensor de temperatura 1 do motor. | Observar o código de irregularidade do componente principal. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |
Irregularidade: 31.51 (1F33hex | 7987dec) Descrição: irregularidade no sensor de temperatura 2 | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no sensor de temperatura 2 do motor. | Observar o código de irregularidade do componente principal. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |
Irregularidade: 31.52 (1F34hex | 7988dec) Descrição: irregularidade no sensor de temperatura 3 | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no sensor de temperatura 3 do motor. | Observar o código de irregularidade do componente principal. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |