Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB
Irregularidade: 28.1 (1C01hex | 7169dec) Descrição: FCB 11/12 – Tempo excedido na busca do pulso zero | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
No referenciamento, o pulso zero do sinal C do encoder não pôde ser encontrado dentro do tempo de pesquisa especificado. | Verificar instalação do encoder. | |
Irregularidade: 28.2 (1C02hex | 7170dec) Descrição: FCB 11/12 – A chave fim de curso HW está antes do came de referência | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
No referenciamento, a chave fim de curso do hardware foi ativada. O came de referência não foi detectado. | Certificar-se de que o came de referência não esteja montado atrás da chave fim de curso do hardware. | |
Irregularidade: 28.3 (1C03hex | 7171dec) Descrição: FCB 11/12 – A chave fim de curso HW e o came de referência não estão alinhados | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A chave fim de curso do hardware e o came de referência não estão montados de forma nivelada. | Certificar-se de que o came de referência e a chave fim de curso do hardware estejam montados de forma nivelada. | |
Irregularidade: 28.4 (1C04hex | 7172dec) Descrição: FCB 11/12 – Irregularidade do offset de referência | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ocorreu uma irregularidade ao determinar o offset de referência. | – Certificar-se de que o offset de referência seja menor que o valor máximo "Módulo máximo". – Ao usar um encoder absoluto de volta única, garantir que o offset de referência não seja maior que uma rotação do encoder. – Certificar-se de que um encoder foi definido como a fonte da posição atual ao atribuir o encoder. | |
Irregularidade: 28.5 (1C05hex | 7173dec) Descrição: FCB 11/12 – Referenciamento não possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Nenhum encoder foi especificado como fonte da posição atual no conjunto de acionamento ativo ao atribuir o encoder. | – Definir um encoder como a fonte da posição atual. – Ativar o parâmetro "Referenciamento de todos os encoders do conjunto de acionamento". | |
O tipo de referenciamento "Posição absoluta do encoder" somente é permitido para encoders absolutos no modo de posição "Operação linear" ou "Posição absoluta de volta única". | – Adaptar o modo de posição do encoder. – Utilizar outro tipo de referenciamento | |
Nenhum encoder está atribuído no conjunto de acionamento ativo. | Atribuir encoder. | |
Irregularidade: 28.6 (1C06hex | 7174dec) Descrição: FCB 11/12 – Chave fim de curso/came de referência não alinhado/sobreposto com parada fixa | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Durante o referenciamento para parada fixa, uma chave fim de curso do hardware ou came de referência não selecionado foi ativado. | Verificar se a posição das chaves fim de curso do hardware e do came de referência para o referenciamento estão definidos corretamente. | |
Durante o referenciamento para paragem fixa com chave fim de curso do hardware selecionado ou came de referência, a paragem fixa foi alcançada sem que a chave fim de curso do hardware ou came de referência sejam ativados. | Verificar se a posição das chaves fim de curso do hardware e do came de referência para o referenciamento estão definidos corretamente. | |
Irregularidade: 28.7 (1C07hex | 7175dec) Descrição: FCB 21 - Torque total necessário muito alto | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O torque total necessário é maior que o torque máximo permitido no eixo do motor. O torque total é calculado a partir do torque especificado e do torque da carga determinado/especificado. | – Reduzir especificação de torque. – Alterar o sentido de rotação. – Aumentar a potência do acionamento. | |
Irregularidade: 28.8 (1C08hex | 7176dec) Descrição: FCB 21 – Torque total não atingido | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O torque total necessário (pelo menos 90%) não foi alcançado. O torque total é calculado a partir do torque especificado e do torque da carga determinado/especificado. | – Reduzir especificação de torque. – Verificar valores máximos do conversor. – Verificar conexão do motor. | |
Irregularidade: 28.9 (1C09hex | 7177dec) Descrição: FCB 18 – Identificação da posição do rotor não possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A identificação da posição do rotor com um encoder incremental foi abortada. | – Reiniciar a identificação da posição do rotor. – Verificar se o encoder está conectado corretamente. – Verificar se o encoder está com defeito. | |
O resultado da identificação da posição do rotor (offset do encoder medido) não pode ser armazenado no encoder. | Armazenar o offset do encoder medido no conversor | |
No modo de operação "Automático", o resultado da identificação da posição do rotor (offset do encoder medido) não pode ser salvo no encoder. Neste modo de operação, o valor medido só pode ser salvo no conversor | – Definir o modo de operação "Manual". ou – Armazenar o offset do encoder medido no conversor. | |
Irregularidade: 28.10 (1C0Ahex | 7178dec) Descrição: FCB 25 - Fases do motor assimétricas | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ao medir as resistências do estator, valores muito distintos foram determinados nas 3 fases. | – Verificar se o motor está conectado corretamente. – Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor. – Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados. | |
Irregularidade: 28.11 (1C0Bhex | 7179dec) Descrição: FCB 25 – Fase do motor de alta impedância | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ao medir os parâmetros do motor, ao menos uma fase do motor não pôde ser medida. | – Verificar se o motor está conectado corretamente. – Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor. – Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados. | |
Irregularidade: 28.12 (1C0Chex | 7180dec) Descrição: FCB 25 – Timeout na medição da resistência do estator | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A medição dos parâmetros do motor foi ativada enquanto o motor estava girando. | – Parar o motor. – Iniciar a medição dos parâmetros do motor com o motor parado. | |
Irregularidade: 28.13 (1C0Dhex | 7181dec) Descrição: FCB 25 – Identificação da curva característica não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A curva característica não pode ser claramente identificada medindo os parâmetros do motor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 28.14 (1C0Ehex | 7182dec) Descrição: módulo mínimo e módulo máximo não plausíveis | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O valor do parâmetro "Módulo Mínimo" é maior que o valor do parâmetro "Módulo Máximo". | Corrigir valores dos parâmetros. | |
Irregularidade: 28.15 (1C0Fhex | 7183dec) Descrição: FCB 25 – Timeout | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A medição da resistência do rotor, indutância de vazamento e indutância do estator não foi concluída. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 28.18 (1C12hex | 7186dec) Descrição: FCB 21 – O freio está faltando | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Nenhum freio foi parametrizado no conversor. No entanto, para realizar o teste de freio, é necessário um freio. | – Parametrizar o freio no conjunto de acionamento 1. – Reiniciar FCB 21. | |
Irregularidade: 28.19 (1C13hex | 7187dec) Descrição: FCB 21 – Falta encoder | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Nenhum encoder foi parametrizado no conversor. No entanto, para detectar um movimento do acionamento, é necessário um encoder. | – Parametrizar o encoder no conjunto de acionamento 1. – Utilizar um encoder para controle de rotação ou controle de posicionamento. – Reiniciar FCB 21. | |
Irregularidade: 28.20 (1C14hex | 7188dec) Descrição: FCB 21 – Torque da carga fora da faixa de tolerância | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O torque da carga medido está fora da faixa permitida. A faixa permitida é determinada pelos parâmetros "Torque da carga" e "Tolerância permitida Torque da carga" da seguinte forma: Torque da carga ± Tolerância permitida Torque da carga | – Verificar o torque da carga do sistema. – Verificar o valor do parâmetro "Torque da carga". – Verificar o valor do parâmetro "Tolerância permitida de torque da carga". | |
Irregularidade: 28.25 (1C19hex | 7193dec) Descrição: FCB 11/12 – Offset de referência incorreto do encoder 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada ao determinar o offset de referência para o encoder 1. | – Certificar-se de que o offset de referência seja menor que o valor máximo "Módulo máximo". – Ao usar um encoder absoluto de volta única, garantir que o offset de referência não seja maior que uma rotação do encoder. | |
Irregularidade: 28.27 (1C1Bhex | 7195dec) Descrição: FCB 11/12 – Came de referência e chave fim de curso do hardware ativos | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
No referenciamento, a chave fim de curso do hardware foi ativada com o came de referência ativo. | – Verificar a posição do came de referência para a chave fim de curso do hardware. – Verificar o sinal do came de referência. | |
Irregularidade: 28.28 (1C1Chex | 7196dec) Descrição: FCB 11/12 – Posição inicial não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O controle de posicionamento não pode ser realizado com o modo de controle ativo e o ajuste do encoder ativo. O deslocamento na posição básica é realizado exclusivamente no controle de posicionamento. | – Parametrizar encoder como fonte da posição atual. ou – Desativar parâmetro "Ativar posição básica". | |