Interruptor de corte em carga /D11

ATENÇÃO

Choque elétrico devido às tensões elétricas perigosas nos bornes da rede.
O interruptor de corte em carga desconecta a tampa de controle da fonte de alimentação. Os bornes da unidade ainda permanecem sob tensão.
- Se instalado corretamente, os bornes da unidade foram concebidos para serem à prova de toque.
- Proteger a unidade contra uma ligação involuntária da fonte de alimentação.
- Antes de remover a tampa de controle, aguardar mínimo: 5 minutos
AVISO
Envelhecimento prematuro dos contatores.
- Evitar a comutação do interruptor de corte em carga sob carga.
O seccionador de corte em carga da unidade é utilizado para interromper a fonte de alimentação à tampa de controle. A alimentação da unidade de controle do conversor de frequência descentralizado só é mantida após abertura do seccionador de corte em carga, se a tensão auxiliar externa opcional de 24 VCC for aplicada.
O contato de retorno (contato normalmente fechado) do interruptor de corte em carga atua na entrada digital DI08. Se a tensão auxiliar de 24 VCC for aplicada à unidade, é possível consultar o status do seccionador de corte em carga na entrada digital DI08.
O interruptor de corte em carga pode ser travado 3 vezes.