Atribuição
A operação em 4 quadrantes com resistência de frenagem externa é recomendável para aplicações com alta energia em modo gerador.
AVISO
Em caso de atribuição incorreta da resistência de frenagem ao conversor, pode ocorrer uma sobrecarga na resistência de frenagem que a danifica.
Danificação da resistência de frenagem.
- Respeite a atribuição da resistência de frenagem ao conversor e as normas de planejamento.
Resistências de frenagem em forma construtiva plana têm uma proteção térmica do motor interna (fusível que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga. Os seguintes componentes para monitoração térmica não são necessários.
A tabela a seguir mostra a atribuição das resistências de frenagem externas às tampas de controle.
Resistência de frenagem | Tampa de controle"x": é possível utilizar a resistência de frenagem junto com esta tampa de controle. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo
| Código | Tamanho 1 | Tamanho 1 com aletas de refrigeração | Tamanho 2 sem ventilador | Tamanho 2 com ventilador | |||||
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | ||
BW150-003/K-1.5 | 08282927 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-005/K-1.5 | 08282862 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW150-006-T | 17969565 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-009-T | 17969573 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW068-006-T | 17970008 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW068-012-T | 17970016 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW050-008-001 | 17962242 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW047-004/K-0.61 | 28179145 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW033-012-01 | 17962196 |
|
|
|
|
|
|
| x | x |