Planejamento de projeto da unidade de acionamento

Informações adicionais
  • Observações preliminares
  • SEW-Workbench
  • Dados para seleção de acionamento/abreviatura
  • Procedimento esquemático de um planejamento de projeto
  • Modo de controle
  • Conceito FCB
  • Recomendações para seleção de motores e conversores
  • Curvas características do motor/conversor
  • Seleção de um conversor
  • Seleção da resistência de frenagem
  • Cabos de alimentação da rede e do motor
  • Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
  • Componentes no lado da rede
  • Seleção da tensão de alimentação de 24 V
  • Funções de economia de energia
  • MOVIMOT® advanced
  • Proteção do motor térmica sem sensor de temperatura
  • Instalação conforme UL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 02/2025

© Copyright: 2026

Índice remissivo

MOVIMOT® advanced DSI

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Planejamento de projeto da unidade de acionamento