Mise à terre HF MOVIMOT® advanced avec moteur DRN90

[1]

Utilisation du perçage prémoulé sur le carter stator

[4]

Tresse de mise à la terre (non comprise dans la livraison)

[2]

Rondelle éventail

[5]

Vis autotaraudeuse DIN 7500 M6 × 16, couple de serrage 10 Nm

[3]

Rondelle ISO 7093