Couvercle électronique (variateur de vitesse) taille 2
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Courant nominal de sortie couvercle électronique | IN_ variateur | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Puissance apparente de sortie | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Capacité de surcharge de IN_variateur pour fPWM = 4 kHz | Urés = 400 V | fA < 3 Hz : 235 % fA > 3 Hz : 300 % | fA < 3 Hz : 195 % fA > 3 Hz : 250 % | fA < 3 Hz : 155 % fA > 3 Hz : 200 % | |
Urés = 500 V | fA < 3 Hz : 210 % fA > 3 Hz : 300 % | fA < 3 Hz : 175 % fA > 3 Hz : 250 % | fA < 3 Hz : 140 % fA > 3 Hz : 200 % | ||
La capacité de surcharge de l'unité d'entraînement est limitée à 210 %Exception : pour la combinaison couvercle électronique D..0160 avec un moteur DRN132M4, la capacité de surcharge est limitée à 200 %. | |||||
Fréquence PWM | fPWM | 4 / 8 / 16 kHz (réglable) | |||
Fréquence de sortie max. | fmax | U/f : | 599 Hz | ||
VFCPLUS : | 250 Hz | ||||
CFC : | 500 Hz | ||||
ELSM® : | 500 Hz | ||||
Pertes nominales étage de puissance | PV | 90 W | 120 W | 153 W | 191 W |