Paramétrage des sous-fonctions de sécurité

REMARQUE

La communication de sécurité doit être activée ou la sous-fonction de sécurité paramétrée sur une entrée F-DI pour que la sous-fonction de sécurité avec "0" logique soit activée sur l'entrée digitale de sécurité ou via les données process de sécurité.
Informations complémentaires
  • Conditions préalables
  • Sous-fonction de sécurité STO avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SS1-t avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SS1-r avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SLS avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SSR avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SSM avec MOVISAFE® CS..A
  • Filtre de vitesse
  • Sous-fonction de sécurité SDI avec MOVISAFE® CS..A
  • Sous-fonction de sécurité SLI avec MOVISAFE® CS..A
  • Inhibition défaut codeur
  • Inhibition données sortie process de sécurité (inhibition SP-F)
  • Mode test

SEW-USOCOME

Édition: 02/2025

© Copyright: 2026

Index

MOVIMOT® advanced DSI

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Mise en service
  • Mise en service de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A
  • Paramétrage des sous-fonctions de sécurité