Entrées digitales de sécurité (F-DI..)
Dans l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A, le traitement des signaux des entrées digitales de sécurité est effectué en mode bicanal. Les entrées digitales de sécurité sont ainsi adaptées aux applications jusqu'à SIL 3 selon EN 61508 et de niveau de performance e selon EN ISO 13849-1. Les capteurs externes à raccorder suivants et leur câblage doivent être adaptés aux exigences du niveau d'intégrité de sécurité visé.
- Les capteurs qui activent ou bloquent l'alimentation F-SSx avec un signal pulsé actif sur une entrée digitale de sécurité (F-DIx). La durée d'exécution du signal pulsé ne doit pas être influencée par le capteur.
- Les capteurs électroniques ou les dispositifs d'acquisition du signal qui génèrent automatiquement des impulsions test (impulsion d'enclenchement / de déclenchement) sur les signaux d'entrée, dont la durée est < 1 ms.
- N'importe quelle source de signaux qui génère un signal d'entrée DC dans le cadre de la spécification de l'entrée F-DIx.
Pour cela, tenir compte des schémas de raccordement du chapitre "Installation électrique" > "Exemples de raccordement des entrées digitales de sécurité (F-DI..). Selon le type de capteur, les variantes de raccordement possibles sont limitées. Tenir également compte des chapitres Exigences pour les capteurs externes ainsi que des prescriptions d'installation générales.
Un éventuel rebond des contacts et les perturbations peuvent être filtrés avec un filtre d'entrée paramétrable. Les rebonds et les perturbations plus courts que la durée de filtrage réglée sont éliminés du signal.
Les entrées inutilisées n'ont pas besoin d'être branchées. Une entrée en l'air est toujours considérée comme un signal "0". L'état de sécurité des entrées digitales de sécurité est la sortie du "0 logique" sur les valeurs process correspondantes.
L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A traite les entrées digitales comme suit.
Mode de branchement monocanal (contact à ouverture)
Niveau logique borne d'entrée F-DI. | Valeur process F-DI. |
|---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
Mode de branchement bicanal à signaux équivalents (contact à ouverture / contact à ouverture)
Niveau logique borne d'entrée F‑DI. | Niveau logique borne d'entrée F‑DI. + 1 | Valeur process F‑DI. |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Mode de branchement bicanal à signaux complémentaires (contact à ouverture / contact à fermeture)
Niveau logique borne d'entrée F‑DI. | Niveau logique borne d'entrée F‑DI. + 1 | Valeur process F‑DI. |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
En cas de lecture par paire, deux entrées digitales de sécurité F-DI. sont combinées en une paire d'entrée, ce qui a un impact sur une valeur process commune.
L'affectation s'effectue conformément au tableau suivant.
Borne d'entrée | Paire d'entrée | Valeur process affectée |
|---|---|---|
F-DI0 | F-DI0/1
| F-DI0
|
F-DI1 | ||
F-DI2 | F-DI2/3
| F-DI2
|
F-DI3 |