Entrée (mode de branchement : ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
Courant nominal réseau AC | Irés | 1.3 A | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | ||||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | ||||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | |||||