Mejora de la puesta a tierra (CEM), puesta a tierra AF
Para obtener una mejor puesta a tierra de baja impedancia para altas frecuencias se recomiendan las siguientes conexiones con elementos de conexión con protección anticorrosión.
La puesta a tierra AF no está montada de forma estándar.
La opción de puesta a tierra AF puede combinarse con la puesta a tierra BF en la caja de bornas.
Si adicionalmente a la puesta a tierra AF debe instalarse una puesta a tierra BF, el conductor puede conectarse al mismo punto.
La opción de puesta a tierra AF puede pedirse en la siguiente forma:
- Completamente premontada de fábrica
- Como kit "Borna de puesta a tierra" para el montaje por el cliente, para las ref. de pieza, véase la tabla siguiente.
Motores | Ref. de pieza para kit "Borna de puesta a tierra" |
|---|---|
DR..90 – 100LS | 21015988 |
DR..100 – 132S | 13633945 |
El montaje de la cinta de puesta a tierra con MOVIMOT® advanced no es posible en los motores DR.71, DR.80 y DRN132M.
AVISO

Si se utilizan 2 o más cintas de puesta a tierra, éstas deben sujetarse con un tornillo más largo. Los pares de apriete señalados se refieren a un espesor de la cinta t ≤ 3 mm.
Información adicional