Muting fallo de encoder

ADVERTENCIA

La función activa "Muting fallo de encoder" desactiva las funciones parciales de seguridad dependientes del encoder (excepto STO). Esto puede provocar el arranque inmediato de la instalación.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de activar la función "Muting fallo de encoder", el usuario debe tomar medidas organizativas para proteger a las personas y a la máquina.

La función "Muting fallo de encoder" puede activarse a través de una entrada binaria segura F-DI, mediante los datos de salida de proceso seguros (F-SP) o iniciando el funcionamiento de emergencia con el teclado. La función activada "Muting fallo de encoder" se indica en el LED F-ERR mediante un parpadeo rápido en amarillo. La función "Muting fallo de encoder" tiene los siguientes efectos:

  • Se impide la apertura de la salida binaria segura interna F-DO_STO debido a la respuesta en caso de fallo del encoder.
  • Se impiden las respuestas en caso de fallo de todas las funciones parciales de seguridad.
  • El bit Muting se activa en los datos de entrada de proceso seguros.
  • El bit Estado de fallo se activa en los datos de entrada de proceso seguros.
  • El bit de datos de proceso seguro F-PE-ErrorState permanece activado.
  • El código de error sigue visualizándose.
  • La función parcial de seguridad STO se puede seguir utilizando sin restricciones. Todas las funciones parciales de seguridad que utilicen encoders silenciados deben desactivarse.

La función "Muting fallo de encoder" finaliza automáticamente en los siguientes casos:

  • Otro fallo (p. ej. fallo de entrada) está presente o se detecta.
  • Al confirmarse un fallo.
  • 1 a 60 minutos tras activación mediante F-DI o F-PO. Este tiempo se ajusta mediante el parámetro Tiempo máximo de Muting.
  • 5 minutos tras activación mediante funcionamiento de emergencia

Si la función "Muting fallo de encoder" se ha desactivado automáticamente, todas las fuentes deben cancelar primero la activación antes de activarla de nuevo.

Cada vez que se termine a función "Muting fallo de encoder" se activa el bloqueo de arranque.

Un nuevo arranque de la función "Muting fallo de encoder" es posible pese al bloqueo de arranque activo. El bloqueo de arranque se cancela mediante una función activa "Muting fallo de encoder". El mensaje de fallo E46.50 (Aviso de opción de seguridad) permanece en la unidad.