Freno chopper y resistencia de frenado
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4A/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | 80MKA4/D.. 80MA4/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Resistencia de frenado mínima | RRFmín | 100 Ω | ||||
Potencia continua freno chopper | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Potencia de pico | 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA | |