Plano dimensional caja de conexiones tamaño 2 conector enchufable inclusive conector lado cliente

La siguiente imagen muestra las dimensiones adicionales / los radios de curvatura de los conectores enchufables opcionales con conectores lado cliente en combinación con cables prefabricados de SEW‑EURODRIVE.

Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > "Conectores enchufables" > "Posiciones de los conectores enchufables ..".

[1]

Distancia según el radio de curvatura admisible del cable

[2]

Versión de conector enchufable M23 "Recto"

[4]

Versión de conector enchufable M12 "Recto"

[3]

Versión de conector enchufable M23 "Acodado"

[5]

Versión de conector enchufable M12 "Acodado"

Todas las medidas en mm.