Placa de características 1 (unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced DSI)

La siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características de la unidad de accionamiento. Encontrará la composición de la designación de modelo en el capítulo "Designación de modelo ..".

[1]

 

Logotipo FS

[2]

 

Identificaciones/Aprobaciones de la unidad de accionamiento

[3]

 

Datos de salida mecánicos de la unidad de accionamiento

  • Rango de velocidad de salida
  • Rango de ajuste de velocidad
  • Par nominal
  • Potencia nominal

[4]

 

Grado de rendimiento del sistema de la unidad de accionamiento

[5]

 

Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador)

0020 = 2.0 A

hasta

0160 = 16.0 A

[6]

Etiqueta del producto con código QR. El código QR se puede escanear. Para conectar automáticamente con los Digital Services de SEW‑EURODRIVE. Allí podrá acceder a datos, documentos y otros servicios específicos de los productos.

En la zona "Documentación" > "Datos y documentos" se puede encontrar el manual del producto del equipo con más información.

[7]

 

Datos de entrada eléctricos de la unidad de accionamiento

  • Rango de tensión
  • Rango de frecuencia de red
  • Corriente nominal de red (a 400 V)

[8]

 

Número de serie de la unidad de accionamiento

[9]

 

Designación de modelo de la unidad de accionamiento