Kabeleinführung M25

Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder

Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder:

Bezeichnung

Codier-Ring/ Farbe

Funktion

Lage

X1203_1

Schwarz

AC-400-V-AnschlussDer Steckverbinder X1203_1 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X1203_2).

X, 2 oder 3

  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1203_2

Schwarz

AC-400-V-Anschluss

X, 2 oder 3

  • X2326
  • X2327
  • X2392

X1206

-

AC-400-V-Anschluss (IN)

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1207

Schwarz

AC-400-V-Anschluss

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1216

Schwarz/Grün

Hybridanschluss PA (IN)Der Steckverbinder X1216 ist auch einzeln bestellbar (d. .h ohne Steckverbinder X2327).

AC-400-V und DC-24-V -Stützspannung

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X2327

Schwarz/Grün

Hybridanschluss PA (OUT)

AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung

X, 2 oder 3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2392

X1217

-

Hybridanschluss PA (IN)

AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1292

X1121

Grau/Grün

Hybridanschluss PAC (IN)Der Steckverbinder X1121 ist auch einzeln bestellbar (d. .h ohne Steckverbinder X2326).

AC-400-V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet

X, 2 oder 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2326

Grau/Grün

Hybridanschluss PAC (OUT)

AC-400-V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet

X, 2 oder 3

  • X1203_2
  • X2327
  • X2392

X1292

Grau/Gelb

Hybridanschluss PSC (IN)

AC-400-V, STO und Ethernet

3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217

X2392

Grau/Gelb

Hybridanschluss PSC (OUT)

AC-400-V, STO Ethernet

3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2327