Typenbezeichnung MOVIMOT® advanced DSI

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.

R

Baureihe GetriebeWeitere Getreibereihen finden Sie im Getriebemotorenkatalog

R = Vorschaltgetriebe

87

Baugröße GetriebeWeitere Getreibegrößen finden Sie im Getriebemotorenkatalog

DRN

Produktfamilie

DRN = Asynchronmotor Baureihe DRN..

DR2C = Energiesparmotor Baureihe DR2C..

80

Baugröße Motor

71, 80, 90, 100, 112, 132 bei MOVIMOT® advanced mit DRN..-Motor

71, 80, 90, 100 bei MOVIMOT® advanced mit DR2C..-Motor

S

Baulänge Motor

S = Short

MS = Medium Short

M = Medium

L = Long

MK = Medium (Kurzversion)

LS = Long Short

4

Polzahl

4 = 4-poliger Motor

/

BE1

Bremse

BE03 = Bremse BE03

BE05 = Bremse BE05

BE1 = Bremse BE1

BE2 = Bremse BE2

BE5 = Bremse BE5

BE11 = Bremse BE11

BE20 = Bremse BE20

HF

 

Optionen der Bremse

HF = Handlüftung feststellbar

HR = Handlüftung selbsttätig rückspringend

/

DI

Digitale Motorintegration

DI = Digital Interface

/

DSI

Kommunikationsvariante

DSI = Direct Systembus Installation

/

IV

Option

EI8Z = Single-Turn-Geber mit DDI-Anbindung

EK8Z = Single-Turn-Geber mit DDI-Anbindung

AK8Z = Multi-Turn-Absolutwert-Geber mit DDI-Anbindung

EK9Z = Single-Turn-Absolutwert-Geber mit DDI-Anbindung

IV = Steckverbinder am Anschlusskasten

TF = Motorschutz

D11 = Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt

BW1 = Integrierter Bremswiderstand BW 1

BW2 = Integrierter Bremswiderstand BW 2

PE = Druckausgleichsverschraubung Elektronik

AL = Metall-Lüfter

C = Schutzdach

RI = Verstärkte Wicklungsisolation

2W = Wellenende am Motor/Bremsmotor