技术数据
高压制动控制装置 /B | |
|---|---|
电源 | 源自设备直流侧 警告 由高压制动控制装置 /B控制的制动器的电压可能造成危险。只要为MOVIMOT® flexible提供了电源电压,制动器13、14和15的连接处就会存在直流电位。制动器闭合时也需要如此处理。 死亡或重伤。
|
切断时间t关闭 | 10 ~ 20 ms |
制动器 | 变频器 | |
|---|---|---|
规格1 | 规格2 | |
额定电压 | AC 100 ~ 525 V某些额定电压较低的制动器类型可能与制动控制装置的最大维持电流不兼容。 | |
控制电压 | DC 45 – 250 V | |
维持电流I维持 | 最大DC 0.6 A | 最大DC 1.1 A |
加速电流 | 最大DC 2.0 A | 最大DC 5.0 A |