安全选件概览

安全子功能STO在设备中始终可用,并且可通过下列3个安全选件进行扩展。

  • 安全选件MOVISAFE® CSB51A
  • 安全选件MOVISAFE® CSB51A可提供安全子功能STO和SS1-t。这些功能可通过安全通讯进行控制。
  • 安全选件MOVISAFE® CSL51A
    • 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
  • 安全选件MOVISAFE® CSL51A可提供安全子功能STO和SS1-t。使用安全内置编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SLS、SSM和SDI进行运动监控。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
  • 安全选件MOVISAFE® CSS51A
    • 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
  • 安全选件MOVISAFE® CSS51A可提供安全子功能STO和SS1-t。使用安全内置编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SLS、SSM、SSR、SLI和SDI进行运动监控。安全子功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。

安全协议PROFIsafe和CIP Safety™可用于安全通讯。

本文档所介绍的设备安全技术(安全子功能STO和安全选件MOVISAFE® CS..A)均根据下列安全要求进行了开发和测试:

  • SIL 3(按照EN 61800-5-2、EN 61508标准)
  • PL e,符合EN ISO 13849-1标准

它通过了德国TÜV Rheinland技术监督协会的认证。您可向SEW-EURODRIVE公司索取TÜV认证证书的副本。