技术数据
下表显示信号电缆的技术数据:
特性 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28174798 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28174801 | HELUKABEL® Li9YYö 28174828 | HELUKABEL® Li9YYö 28174755 |
|---|---|---|---|---|
UL特性
| UL758 (AWM) 护套: 导线: | UL758 (AWM) 护套: 导线: | UL758 (AWM) 护套: 导线: | UL758 (AWM) 护套: 导线: |
UL Style 21209 AWM I/II A/B 90°C
| UL Style 21179 AWM I/II A/B 90°C
| |||
导线/导线测试电压 | 4 kV 50 Hz 5分钟 | |||
导线/屏蔽测试电压 | 4 kV 50 Hz 5分钟 | |||
工作电压 | 最大AC 1000 V | |||
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ/km | |||
导线电阻 | ||||
导线 [1] | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4.95 Ω/km | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4.95 Ω/km |
导线 [2] | AWG22: ≤ 58.0 Ω/km | |||
导线 [3] | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | |||
工作电容 导线/导线 [2] | 50 pF ±15 pf/m (800 Hz) | |||
平均 导线 [2] | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) | |||
衰减 导线 [2] | 频率,单位MHz | 衰减,单位dB/100 m | 近端串扰,单位dB | |
1 | ≤ 2.3 | ≤ 65.3 | ||
4 | ≤ 4.2 | ≤ 56.3 | ||
10 | ≤ 6.8 | ≤ 50.3 | ||
16 | ≤ 8.6 | ≤ 47.2 | ||
20 | ≤ 9.7 | ≤ 45.8 | ||
31.25 | ≤ 12.3 | ≤ 42.8 | ||
62.5 | ≤ 18.0 | ≤ 38.4 | ||
100 | ≤ 23.6 | ≤ 35.3 | ||
屏蔽衰减 导线 [2] | 30 ~ 100 MHz ≤ 65 dB | |||
耦合电阻 导线 [2] | 0.01 ~ 4 MHz: 10 MHz: 30 MHz: | ≤ 20 mΩ/m ≤ 50 mΩ/m ≤ 150 mΩ/m | ||
工作温度 | -40°C至+90°C(固定敷设) -20°C至+60°C(拖缆式) | -30°C至+90°C(固定敷设) | ||
电缆质量 | 约356 kg/km | 约431 kg/km | 约340 kg/km | 约416 kg/km |
外径 | 15.5 mm ±0.4 mm | 17.0 mm ±0.4 mm | 15.3 mm ±0.3 mm | 16.8 mm ±0.3 mm |
应用 | 用于固定敷设 用于拖缆式 | 用于固定敷设 | ||
弯曲半径 | 最小4x外径(固定敷设) 最小8x外径(拖缆式) | 最小4x外径(固定敷设) | ||
弯曲循环 | 至少5百万次 | – | ||
位移距离 | 水平最大20 m 垂直最大5 m | – | ||
移动速度 | 最大240 m/min | – | ||
加速度 | 5 m位移距离时,最大30 m/s2 10 m位移距离时,最大15 m/s2 20 m位移距离时,最大5 m/s2 | – | ||
扭曲 | 最大±30°/m | – | ||
抗拉强度 | 最大50 N/mm2(静态) 最大15 N/mm2(动态) | 最大50 N/mm2(静态) 最大15 N/mm2(动态) | ||
化学特性 |
|
| ||
|
| |||
| ||||
|
| |||
